구성 요소 참조
벤딩 프레스 장착
구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
- 특수 회전 분배기 ROB000615와 공구 교환장치 WWR160F/L-B는 벤딩 프레스에 강판 블랭크를 적재하는 Fanuc M900 iB 280L 로봇에 플랜지에 장착됩니다.
- 강판은 진공 흡입 컵으로 고정되어 고정 장치에서 정확하게 참조된 다음 프레스로 공급됩니다.
- 로터리 분배기를 통한 전기 및 공압 이송 덕분에 강판은 프레스 내에서 360° 회전하고 절곡 공정 중에 필요에 따라 정렬 및 수정할 수 있습니다.
- 로터리 분배기는 공정을 모니터링하기 위해 엔드 이펙터의 다양한 신호를 제어 시스템으로 전송합니다.
- 벤딩 프레스에서는 강판으로 스노우 블레이드의 베이스 바디가 만들어집니다.